Publier vos produits
Shower Holder Handle MIA-X12050/94
Goman

Shower Holder Handle MIA-X12050/94

Traduit par Google,
POIGNEE EN T C / RAIL COULISSANT, DOUCHE ET FLEX CHROME
Spécification
  • SAFETY HANDLE CM 50X120 WITH VERTICAL IN FREE POSITION, COMPLETE WITH SHOWER WITH 3 JETS AND FLEXIBLE HOSE OF CM 150, CONSISTS OF SIX COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM, COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. LOAD CAPACITY 150 KG. DIMENSION MM 1240 (H) X 500 (W) X 87 (P). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. TYPE: GOMAN CODE MIA-X12050/94
Spécifications techniques
  • Réference unique.MIA-X12050-94
  • Famille de produitsSupporting bars
  • Groupe de produitsMIA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1235
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)87
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)3.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie