Publier vos produits
COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01
Goman

COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01

Traduit par Google,
vasque à poser Prime en blanc brillant Politek avec kit de fixation à l'étagère
Spécification
  • countertop washbasin Prime without overflow in white politek with glossy finish, complete with 40 mm fixing kit to the shelf. politek is a material made from the mixture of calcium carbonate and polyester resin. the surface is covered with a layer of gelcoat which has excellent characteristics of hardness and resistance to stains. complies with european standard EN14688. dimensions mm 650 (l) x 385 (p) x 140 (h). type Goman code PR-201/01
Spécifications techniques
  • Réference unique.PR-201-01
  • Famille de produitsWash basins
  • Groupe de produitsSupport
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRésine polyester
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815