Good Ideas IMP-L50-BLK Impressions 50 Gallon Palm Rain Saver - Noir est conçu avec un dessus de jardinière auto-drainant et un système de gestion de débordement intégré. Il comporte deux emplacements de robinet, vous permettant d'utiliser simultanément un tuyau et un robinet et un écran anti-débris/insectes. Construit avec une résine de polyéthylène épaisse et durable qui résiste aux éléments les plus durs, l'extérieur a l'apparence de l'écorce de palmier. Les lignes gracieuses, les courbes et les garnitures à l'extérieur en font une pièce d'accent sur l'extérieur de votre maison - pas quelque chose qui colle à votre maison. La conception optimise l'espace utilisé et vous permet de positionner l'économiseur de pluie près des murs ou des zones planes. Le dessus est unique en ce qu'il agit comme un espace de jardinière et s'auto-vidange lorsqu'un excès d'eau est présent. Une autre caractéristique unique est le canal intégré dans le rebord, qui détourne l'eau débordante vers l'avant et loin du baril et des fondations de la maison. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que vous aidez l'environnement en conservant l'eau et en donnant à votre jardin la meilleure eau possible, dépourvue de produits chimiques agressifs et riche en nutriments. Et vous pouvez effectuer cette conservation sans sacrifier l'apparence extérieure de votre maison. Good Ideas, développant de nouveaux produits en plastique innovants pour les marchés de la pelouse et du jardin et de l'agriculture.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |