Lorsque la sécheresse s'installe et que la pluie est courte, les barils de pluie peuvent fournir l'eau précieuse dont vous avez besoin pour votre pelouse et votre jardin. Le Rain Wizard 40 peut fournir jusqu'à 40 gallons d'eau pure et non chlorée lorsque les municipalités déclarent des périodes de faible consommation d'eau. Lors de fortes pluies, un toit typique peut produire des centaines de gallons d'eau. En économisant cette eau, vous pouvez réduire votre consommation moyenne d'eau jusqu'à 40 %. Avec ce genre d'économies, le Rain Wizard 40 peut être rentabilisé en quelques saisons seulement. Le Rain Wizard 40 présente un design attrayant en faux chêne afin qu'il s'intègre naturellement à votre paysage. Et la grande variété de couleurs vous permet d'adapter encore plus votre baril à votre maison et à votre jardin sans vous démarquer. Son grillage en plastique est nouvellement conçu pour empêcher les insectes, les animaux et les débris d'entrer tout en étant facile à enlever pour le nettoyage et l'entretien et est doux pour la peau. Un trop-plein à l'avant empêche l'eau d'inonder votre mur extérieur. La conception à dos plat est l'une des caractéristiques les plus pratiques car elle permet à votre baril de s'asseoir contre votre maison afin que vous n'ayez pas à vous soucier d'acheter des pièces de tuyau de descente en excès. Ces barils sont résistants. Alors que la plupart des barils se fissurent ou deviennent cassants en hiver, le Rain Wizard 40 restera solide. Il est tout de même recommandé de vidanger vos fûts lorsque les températures approchent du point de congélation. Et si vous recherchez la meilleure offre pour la planète, assurez-vous de vous procurer un Black Rain Wizard 40 ; Ces fûts sont fabriqués à partir de résine 100% recyclée. N'oubliez pas, vous pouvez augmenter votre stockage et vos économies avec le kit de connecteur Rain Wizard (ne vous inquiétez pas, il fonctionne avec presque tous les modèles Rain Wizard). Ou augmentez votre pression et faites de la place pour les seaux avec le support Rain Wizard
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |