Publier vos produits
Trappe de toit vitrée RHTG
Trappe de toit vitrée RHTG
Trappe de toit vitrée RHTG
Trappe de toit vitrée RHTG
Trappe de toit vitrée RHTG
Trappe de toit vitrée RHTG
Trappe de toit vitrée RHTG

    Trappe de toit vitrée RHTG

    Les trappes de toit à fenêtre Gorter offrent un accès sûr et pratique au toit plat pour y effectuer des travaux d'entretien ou encore pour accéder à une toiture-terrasse. Les trappes de toit vitrées peuvent être mises en œuvre sur des toits plats dont l'angle d'inclinaison maximal est de 5°.

    La lumière du jour naturelle dans les pièces
    Les trappes de toit vitrées Gorter sont idéales pour installation dans des bâtiments ou logements dans lesquels la lumière du jour naturelle doit pénétrer dans les pièces sous toiture. Il peut s'agir d'appartements avec une toiture-terrasse, de logements ne présentant que peu de fenêtres, de bureaux ou autres bâtiments non résidentiels.

    Désolidarisation thermique complète
    La trappe de toit Gorter RHTG présente une costière et un couvercle complètement isolée et la couvercle est doté d'une vitre HR+++. Elle offre un coefficient d'isolation prouvé de Uw ≤ 0,83 W / (m².K). Ceci réduit également le risque de formation intempestive de condensation et permet de réaliser des économies sur les dépenses énergétiques.

    Trappe de toit vitrée Gorter RHTG:

    • Certification CE (ETA-18/0831)
    • Costière et couvercle entièrement désolidarisés au point de vue thermique
    • Vitrage HR+++ antieffraction et antichute
    • Commande électrique de série
    • 10 ans de garantie sur la trappe de toit, 1 an sur le fonctionnement électrique
    • Livraison rapide
    • Construction de haute qualité en aluminium
    • Fenêtre autonettoyante via l’écoulement

    Disponible avec escalier fixe

    Spécification
    • Certifications:
      CE ETA-18/0831

      Dimensions jour standard (mm) - Poids:

      • RHTG1015: 1000 x 1500 mm / 173 kg
      • RHTG1020: 1000 x 2000 mm / 219 kg
      • RHTG1025: 1000 x 2500 mm / 264 kg
      • RHTG1030: 1000 x 3000 mm / 309 kg

      Gorter® complètement assemblé avec:

      • Construction isolée avec coupure thermique
      • Verre résistant à la chute et anti-effraction
      • Une poignée diagonale offre une bonne prise lors de la montée et de la descente
      • Étanchéité périphérique au vent et à l'eau
      • 2 puissants moteurs électriques

      Performance selon CE (ETA-18/0831):

      • Valeurs d'isolation du verre HR+++: U ≤ 0,500 W/(m².K)
      • Valeurs d'isolation (EN-ISO10077-2) Uw ≤ 0,83 W/(m².K)
      • Isolement acoustique (EN-ISO 717-1:2013): 27 dB
      • Perméabilité à l’eau (EN 12208): Classe E 650
      • Résistance au vent (EN 12210): Classe E 2400
      • Résistance aux charges de neige (EN 1991-1-3): 5 kN/m²
      • Impact (EN 13049): Classe 3
      • Imperméabilité à l’air (EN12207): Classe 4

      Traitement de surface:
      Revêtement en poudre en RAL9005/RAL9010 (extérieur) en RAL9010 (intérieur).

      Nous déconseillons la combinaison avec un escalier escamotable ou escalier ciseau!

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gorter-glazed-roof-access-hatch-rhtg
    • Famille de produitsRoof hatch glazed
    • Groupe de produitsWithout climbing equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireToughened Glass
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie