Publier vos produits
David design - Hammock stool

David design - Hammock stool

Traduit par Google,
La chaise Axel Bjurströms Hammock a été nommée "La chaise de l'année" et est aujourd'hui une chaise commune dans de nombreux hôtels et restaurants à travers le monde. Le tabouret Hammock complète la collection Hammock et offre la possibilité de s'asseoir plus haut avec la même apparence ; Design innovant avec cuir tanné végétal fixé dans un cadre métallique caractéristique. Le tabouret Hammock est disponible en deux hauteurs d'assise, 650 et 750 mm, et les deux offrent une assise confortable avec classe. Hammock est également disponible en chaise, fauteuil, pouf, bar, banc et table.
Spécification
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 650 or 750 mm Depth 355 mm Width 450 mm Seat height 650 or 750 mm Weight 7 kg Volume 0,3 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 650 eller 750 mm Djup 355 mm Bredd 450 mm Sitthöjd 650 eller 750 mm Vikt 7 kg Volym 0,3 kbm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Hammock-stool
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsHammock
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment