Publier vos produits
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint

    Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint

    Mr Box est un canapé confortable à l’aspect épuré. L’ouverture entre le dossier et l’assise permet de nettoyer facilement Cet espace est devenu la marque de fabrique de Mr Box. Est défini par un support de distance qui est utilisé dans toute la famille de canapés et de tables Mr Box. La courbure distincte à l’arrière du dossier indique une position assise confortable, tout en donnant du caractère à l’ensemble de la famille.

    Spécification
    • Technical info
      Largeur: 212.5 cm
      Des places: 2-places, 3-places
      Jambe: Jambes larges en arceau, Jambes rondes en cerceau, Pieds ronds
      Train de roulement de couleur: Aluminium 93, Argent Satiné 91, Noir 92
      Support arrière: Moyen, Haut

      Données techniques
      Largeur extérieure : 212.5 cm
      Paroi d’extrémité : 100 cm
      Distance entre les canapés : 68 cm
      Table : fixe
      Dimensions de la table : l:60/40 - L:120/160
      Profondeur/largeur d’assise : 2 places = 130 cm / 3 places = 180 cm
      Hauteur : 140 cm
      Profondeur : 73 cm
      Hauteur d’assise : 45 cm
      Profondeur d’assise : 55 cm
      Prise électrique : à l’avant de l’assise, 1 ou 2 prises

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mr-box-meetingpoint
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-10-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés