Publier vos produits
Scan Sørlie - Tekla – table de conférence ronde
Scan Sørlie - Tekla – table de conférence ronde
Scan Sørlie - Tekla – table de conférence ronde
Scan Sørlie - Tekla – table de conférence ronde

    Scan Sørlie - Tekla – table de conférence ronde

    La table de conférence ronde Tekla est la table idéale pour favoriser la convivialité dans une salle de réunion. Les tables rondes contribuent à une atmosphère inclusive. Il est plus facile de se voir et de s’entendre, ce qui favorise les échanges ouverts et la collaboration. Ces grandes tables de conférence sont disponibles en deux tailles, avec un diamètre de 160 et 180 cm. Le plateau, en deux parties, est disponible en stratifié standard, Nano ou HPL. Les tables avec plateau Nano peuvent être équipées de deux trappes en bois centrées sur la table. Les tables avec plateau HPL peuvent être équipées d’un trou découpé pour l’installation d’une médiabox. Cela s’applique aux deux tailles de table.

    Les tables avec plateaux en stratifié et HPL ont des bords droits, tandis que le plateau NANO a un bord biseauté. Piètement en noir ou argent brillant.
    En raison de l’optimisation de la production, les dimensions de NANO Ø160 peuvent être jusqu’à 2 cm plus petites.

    Spécification
    • Technical info
      Taille: Ø158 cm, Ø160 cm, Ø180 cm
      Train de roulement de couleur: Argent Satiné 91, Noir 92
      Trappe: Avec trappe, Sans trappe
      Préparé pour boîtier multimédia: Non préparé pour boîtier multimédia, Préparé pour boîtier multimédia

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tekla-round-conference-table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau