Publier vos produits
ALUVIAL 60X120 THINR
ALUVIAL 60X120 THINR
ALUVIAL 60X120 THINR
ALUVIAL 60X120 THINR
    Graiman

    ALUVIAL 60X120 THINR

    Traduit par Google,

    Alluvial reproduit la texture naturelle des dépôts sédimentaires, avec un mélange harmonieux de sable et d'argile. Son relief marqué et ses veinures subtiles apportent une sensation de calme et de fluidité, tandis que la technologie d'impression met en valeur la porosité réaliste, offrant un rendu naturel et détaillé. Idéal pour les extérieurs et les terrasses, il crée des ambiances paisibles et naturelles.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aluvial-60x120-thinr
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-09-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)74
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage