Publier vos produits
Table à langer électrique 334-081-0
Table à langer électrique 334-081-0
Table à langer électrique 334-081-0
Table à langer électrique 334-081-0
    Granberg

    Table à langer électrique 334-081-0

    • Les modèles de table à langer électriques à hauteur variable de la série 334 sont prévus pour une fixation murale.
    • Elles peuvent être abaissées au niveau du sol pour permettre aux enfants de s'installer de manière autonome, et d'éviter le portage par l'auxiliaire.
    • La hauteur est ensuite ajustable selon la hauteur de travail désirée.
    Fonctions et atouts
    • Table à langer moulée 80 cm avec matelas.
    • Largeur 147 cm
    • Hauteur variable électriquement de 40 à 112 cm au dessus du sol
    • Fixation murale pour faciliter le nettoyage
    • Télécommande filaire simple d’utilisation
    • Sécurité anti écrasement intégrée.
    Équipement de base

    - Matelas largeur 80 cm
    - Télécommande filaire
    - Rebords 5 cm

    Equipements lavabo Standard

    - Robinet mélangeur extensible
    - 4 paniers de rangement
    - Bords latéraux

    Spécification
    • Hauteur de bordure
      50mm

      Commande
      Télécommande filaire

      Largeur
      1470mm

      Profondeur
      965mm

      Fixations
      Montage mural

      Réglage de la hauteur

      400 - 1120 mm



      Vitesse
      41 mm / sec

      Poids Max. de l'utilisateur
      50 kg

      Raccordement électrique
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V disponible)

      Classe IP
      IPX6

      Sécurité

      Interrupteur de sécurité intégré sous la table à langer



      Matériaux

      Panneau mural : Tôle d'acier revêtue par poudre, rails en aluminium blanc.
      Accessoires de la table de soins : Plastique moulé hygiénique
      Matelas : (LxPxH) 710x710x30 mm. Fabriqué en cuir artificiel sans phtalates. Housse et mousse à froid certifiées selon la norme Ökotex 100 classe 1 Bébé



    Spécifications techniques
    • Réference unique.k152
    • Famille de produitsTables à langer à hauteur variable
    • Groupe de produitsTables à langer électriques spécial bébé
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1470
    • Profondeur (mm)965
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS