Publier vos produits
Caisson à roulettes pour tri des déchets et tiroir interne, sortie totale et fermeture amortie
Caisson à roulettes pour tri des déchets et tiroir interne, sortie totale et fermeture amortie
Caisson à roulettes pour tri des déchets et tiroir interne, sortie totale et fermeture amortie
    Granberg

    Caisson à roulettes pour tri des déchets et tiroir interne, sortie totale et fermeture amortie

    Le caisson s’ouvre en tirant le tiroir.
    Le bas du caisson avec poubelles est inclus.

    Poubelles:
    1 de 11 litres et 1 de 17 litres

    Largeur: 400 mm
    Taille: 574 mm
    Profondeur incluant la poignée: 495 mm

    Plateau supérieur en stratifié compact blanc avec poignées intégrées.

    Cadre en mélamine blanche.
    Porte en blanc laqué (NCS 0500-N)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.m1043
    • Famille de produitsAccessories for lifting systems - Worktops and Kitchen Islands
    • Groupe de produitsMini Worktop Cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)574
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)495
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Divers
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie