Publier vos produits
Sparkeology SLY-BAR Barstool

Sparkeology SLY-BAR Barstool

4.1 sur 5 étoiles4.1(16 Avis)
Traduit par Google,

Le beau Sly est sur le point de voler des cœurs. Il est apparu sur la scène avec son design moderne classique et sa construction pratiquement indestructible, et nous ne pouvons pas décider lequel est le plus durable.

Spécifications techniques
  • Réference unique.sparkeology-sly-bar
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChairs, Stools & Benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)44
  • Largeur (pouces)16
  • Profondeur (pouces)16
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
  • Titre OmniClassResidential Chairs
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (15)
2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)