CAUCASO PORCELÁNICO 20 MMCAUCASO PORCELÁNICO 20 MMCAUCASO PORCELÁNICO 20 MMCAUCASO PORCELÁNICO 20 MM
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Grespania

CAUCASO PORCELÁNICO 20 MM

Porcelain non-rectified tile, three colors and antislip finish for exterior and heavy traffic applications. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CAUCASO_PORCELANICO_20
  • Famille de produitsTiles
  • Groupe de produitsPorcelain tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)603
  • Largeur (mm)603
  • Profondeur (mm)20
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCTiles and flagstones
  • Code UNSPSC301317
  • Code Uniclass 1.4L533
  • Description de l'Uniclass 1.4Tiles and blocks (rigid)
  • Code Uniclass 2.0PR-80-72-12
  • Description de l'Uniclass 2.0Ceramic Slates
  • Code de référence NBS80-72-12
  • Description de référence NBSCeramic Slates