DOCK PORCELÁNICO 20 MMDOCK PORCELÁNICO 20 MMDOCK PORCELÁNICO 20 MMDOCK PORCELÁNICO 20 MMDOCK PORCELÁNICO 20 MM
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Grespania

DOCK PORCELÁNICO 20 MM

Porcelain non-rectified tile, five colors and antislip finish for exterior and heavy traffic applications. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DOCK_PORCELANICO_20
  • Famille de produitsTiles
  • Groupe de produitsPorcelain tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)603
  • Largeur (mm)603
  • Profondeur (mm)20
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCTiles and flagstones
  • Code UNSPSC301317
  • Code Uniclass 1.4L533
  • Description de l'Uniclass 1.4Tiles and blocks (rigid)
  • Code Uniclass 2.0PR-80-72-12
  • Description de l'Uniclass 2.0Ceramic Slates
  • Code de référence NBS80-72-12
  • Description de référence NBSCeramic Slates