Publier vos produits
Vivaldi single lever dishwasher mixer
Vivaldi single lever dishwasher mixer
    Gricol
    Archivé

    Vivaldi single lever dishwasher mixer

    Sealing system: cartridge with ceramic discs for maximum durability with optimum performance
    Single handle temperature control
    Metal body and handles
    28 cm height
    Single hole installation
    360° rotating arm
    Built-in aerator for low water consumption
    Wear and corrosion resistant chrome plating
    Connection: ½" female thread NPSM
    Average consumption: 5.2 L/min at 80 psi
    Compliance with standards: NTC 1644
    Working temperature: 5°C to 71°C
    Maximum static working pressure: 860 kPa (125 psi)
    Includes connectors

    Spécifications techniques
    • Réference unique.01-2115-11
    • Famille de produitskitchen faucets
    • Groupe de produitskitchen mixer
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-03-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets