Publier vos produits
Brise-soleil orientables Aluflex
Brise-soleil orientables Aluflex
Brise-soleil orientables Aluflex
Brise-soleil orientables Aluflex
Brise-soleil orientables Aluflex
Brise-soleil orientables Aluflex
Brise-soleil orientables Aluflex
    Griesser

    Brise-soleil orientables Aluflex

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Aluflex® se distingue par ses lames flexibles et plates. Le design en filigrane répond ainsi à l’architecture moderne. Les options les plus diverses permettent de travailler sur écran sans être gêné.
    Spécification
    • SYSTÈME EN NICHE Coulisse de guidage - Moteur Dimensions min. et max. - Largeur (bk): 625 - 4500 (Installations accouplées: 10'000) - Hauteur (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Installations accouplées: 24m2) Classes de vent: - 3-4 Câble de guidage - Moteur Dimensions min. et max. - Largeur (bk): 625 - 5000 (Installations accouplées: 10'000) - Hauteur (hl): 550 - 4500 - Surface max.: 20m2 (Installations accouplées: 24m2) Classes de vent: - 3-5 SYSTÈME EN SAILLIE AVEC BOX Coulisse de guidage - Moteur Dimensions min. et max. - Largeur (bk): 625 - 4500 (Installations accouplées: 10'000) - Hauteur (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Installations accouplées: 24m2) Classes de vent: - 3-4 Câble de guidage - Moteur Dimensions min. et max. - Largeur (bk): 625 - 5000 (Installations accouplées: 10'000) - Hauteur (gh): 735 - 4760 - Surface max.: 11m2 (Installations accouplées: 24m2) Classes de vent: - 3-5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.external_venetian_blind_aluflex
    • Famille de produitsExternal venetian blinds
    • Groupe de produitsExternal venetian blind with flat slats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Description de l'Uniclass 2015Window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 11
    • Titre OmniClassWindow Components 
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls