Publier vos produits
Porte fenêtre Bois Tradi 2 vantaux pose en neuf
Porte fenêtre Bois Tradi 2 vantaux pose en neuf
Porte fenêtre Bois Tradi 2 vantaux pose en neuf

    Porte fenêtre Bois Tradi 2 vantaux pose en neuf

    2.5 sur 5 étoiles2.5(10 Avis)
    • Une conception durable

    Porte fenêtre conçue en épaisseur de 58 mm (option d'ouvrant à 66 mm), avec recouvrement, elles sont équipées de 2 joints d'étanchéité dont 1 joint périphérique continu sur le dormant. Le mode d'assemblage traditionnel de l'ouvrant par double enfourchement collé contribue à la rigidité et à l'inertie du cadre.   
    Les menuiseries Bois Janneau sont disponibles en Chêne de France ou Bois exotique rouge (Moabi).
    Vitrages de 24 à 36 mm avec intercalaire Warmedge.
    Quincaillerie haute technologie résistante au brouillard salin. Gâche de sécurité et rouleau tête champignon pour résister à l'arrachement.  
    La peinture de finition est garantie 12 ans. 

    • Performances 

    A.E.V : A*4 - E*7B - V*C2
    Uw : Jusqu'à 1,3 W/m²K
    Rw : Jusqu'à 44 dB (-2;-7)

    Pose en neuf et pose en doublage : 100, 120, 140, 160  
    Existe aussi en pose en rénovation

    Spécification
      • 3 esthétiques de profil : ligne Classique, ligne Contemporaine, ligne Authentique
      • 2 essences de bois : chêne de France ou Bois exotique rouge
      • Finition peinture tous RAL, garantie 12 ans
      • Lasure claire ou moyenne 
      • Bicoloration disponible  
      • Nombreux accessoires : croisillons collés ou intégrés au vitrage, poignées, boutons ogives, crémones décoration, vitrages décoratifs, panneaux de soubassement (plate bande, rainuré, mouchette), 
    Spécifications techniques
    • Réference unique.porte-fenetre_bois_tradi_2vantaux_neuf
    • Famille de produitsPorte fenêtre Bois
    • Groupe de produitsTradi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord