Pompe centrifuge multicellulaire verticale avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)
Spécification
1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel
2. Balanced shaft seal
3. Wear-resistant bearing material
4. Laser-welded impellers
5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)
6. Premium efficiency IE3/IE4 motors
7. Easy service, minimal downtime
8. High pressure
9. High temperature
10. Difficult liquids
Spécifications techniques
Réference unique.UCRN45
Famille de produitsVertical multistage centrifugal inline pump