Publier vos produits
CRE 95
Grundfos

CRE 95

Traduit par Google,
Les pompes Grundfos CRE sont des pompes en ligne centrifuges multicellulaires verticales à commande électronique, conçues pour l'alimentation en eau, le traitement de l'eau et presque toutes les solutions industrielles, y compris les liquides à haute pression, chauds, dangereux, inflammables et agressifs.
Spécification
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Spécifications techniques
  • Réference unique.CRE95
  • Famille de produitsVertical multistage centrifugal inline pump
  • Groupe de produitsInline multi stage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Code CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 13
  • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
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
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (39)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (5)