Publier vos produits
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
Traditerm® SATE-ETICS
    Grupo Puma

    Traditerm® SATE-ETICS

    Grupo Puma vous propose notre gamme complète de systèmes ITE Traditerm® pour l'isolation par l'extérieur de la façade, avec un choix de différents types d'isolation thermique:

    ■ EPS : meilleur prix et bonne conductivité thermique (0,035 - 0,038 W/mK)

    ■ EPS-G : bon prix et conductivité thermique élevée (0,030 - 0,032 W/mK)

    ■ Laine de roche : excellente performance au feu, grande respirabilité, isolation acoustique et durabilité, avec une bonne conductivité thermique (0,034 - 0,035 W/mK).

    ■ Liège naturel : excellente durabilité, bonnes performances acoustiques et bonne conductivité (0,040 W/mK).

    Vous pouvez également sélectionner différents mortiers de finition dans notre gamme Morcemcril, en fonction des propriétés que vous recherchez :

    ■ Morcemcril® : Bonne performance et excellent rapport qualité-prix.

    ■ Morcemcril® Siloxane : excellente évacuation des eaux de surface

    ■ Morcemcril® Flexible : Grande flexibilité et haute respirabilité.

    ■ Morcemcril® Mosaic : haute résistance aux chocs. Mortier décoratif avec agrégat naturel.

    ■ Silicone Morcemcril® : excellente respirabilité. Auto-nettoyage.

    ■ Morcemcril® Silicato : Excellente respirabilité. Hautement lavable.

    En outre, nous disposons de notre système ITE Traditerm® Flexible, qui offre une grande résistance à la fissuration et une résistance aux chocs de classe I sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des mailles anti-vandalisme. Le mortier qui recouvre les panneaux isolants est sans ciment.

    Spécification
    • Vous pouvez personnaliser les spécifications techniques du système ITE  Traditerm® pour qu'elles répondent au mieux aux besoins de votre projet en utilisant le générateur de prix Cype (voir le lien hypertexte ci-dessous).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.traditerm-sate-etics
    • Famille de produitsExternal Wall Insulation System
    • Groupe de produitsExternal Thermal Insulation Composite System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-02-16
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalIsolation
    • Matériel secondaireMortier
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEG018110
    • Nom ETIMThermal isolation
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Description de l'Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11
    • Titre OmniClassPolystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls