Publier vos produits
IT 1 Leaf Door with Interior Opening
SOSOARES

IT 1 Leaf Door with Interior Opening

Traduit par Google,
La réflexion de l'amélioration des systèmes d'ouverture se pose le système IT avec une section intermédiaire de 56mm. Basé sur l'hypothèse d'amélioration des performances thermiques et acoustiques tout en maintenant le facteur de compétitivité, ce système a été développé dans le but d'offrir une excellente solution aux ouvrages de gamme actuelle, assurant un excellent rapport qualité/prix.
Spécification
  • Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.
Spécifications techniques
  • Réference unique.GSS_IT_1_LEAF_DOOR_WITH_INTERIOR_OPENING
  • Famille de produitsIT
  • Groupe de produitsDoors Aluminium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003534
  • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
  • Nom UNSPSCGlass doors
  • Code UNSPSC30171501
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
  • Titre OmniClassAluminum Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors