Publier vos produits
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
JT 2R 3 Leaves Sliding Window
    SOSOARES

    JT 2R 3 Leaves Sliding Window

    Traduit par Google,
    système à rupture de pont thermique répond aux tendances architecturales actuelles. Ce système est également préparé pour fonctionner avec le système d'ouverture informatique et les moustiquaires.
    Spécification
    • system with thermal break meets the actual architectural trends. This system is also prepared to work with the IT opening system and mosquito nets.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GSS_JT_2R_3_LEAVES_SLIDING_WINDOW
    • Famille de produitsJT
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows