Publier vos produits
LT STRAIGHT FIXED WINDOW LT01
LT STRAIGHT FIXED WINDOW LT01
    SOSOARES

    LT STRAIGHT FIXED WINDOW LT01

    Le système LT isothermique a été conçu pour répondre aux exigences de grand confort. La combinaison de ce système et de triple vitrage procure de hautes prestations d’isolation thermique et/ou acoustique.
    Spécification
    • Le système LT isothermique a été conçu pour répondre aux exigences de grand confort. La combinaison de ce système et de triple vitrage procure de hautes prestations d’isolation thermique et/ou acoustique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GSS_LT_STRAIGHT_FIXED_WINDOW_LT01
    • Famille de produitsLT
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows