Publier vos produits
OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE
OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE
    SOSOARES

    OS DOUBLE 4 RAIL WINDOW WITH 4 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH DRAINAGE

    Système minimaliste coulissant avec rupture de pont thermique
    Spécification
    • Spécialement conçu pour les grandes portées le système minimal coullissant OS-D+[32mm] apporte une solution aux nouvelles tendances architecturales qui cherchent à conjuguer le maximum de transparence avec une vue structurelle minimale.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gss_os_double_4r_4_sliding_leaves_concealed_sill_drainage
    • Famille de produitsOS
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13 21
    • Titre OmniClassMetal Awning Windows