Publier vos produits
OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE
SOSOARES

OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE

Système minimaliste coulissant avec rupture de pont thermique
Spécification
  • Spécialement conçu pour les grandes portées le système minimal coullissant OS-D+[32mm] apporte une solution aux nouvelles tendances architecturales qui cherchent à conjuguer le maximum de transparence avec une vue structurelle minimale.
Spécifications techniques
  • Réference unique.gss_os_u_shaped_corner_15_leaves_concealed_sill_so_84_drainage
  • Famille de produitsOS
  • Groupe de produitsWindows Aluminium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 13 21
  • Titre OmniClassMetal Awning Windows