Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Sagra Facing Brick

No d'article: ladrillo-caravista-sagra
Fabricant: Grupo Díaz Redondo
Famille de produits: Walls
Groupe de produits: Facing Brick
Largeur (mm): 114
Profondeur (mm): 240
Date de publication: 2018-09-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
The brick face seen sacred manufactured by a productive process in which we take care of even the smallest detail, from the choice of clay to the most precise baking to create a brick that put in work will be easy to maintain and stand out for its aesthetics. Salmon colored, this brick is part of our wide range of reddish tones.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 1.17

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Maçonnerie
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Ceramic bricks
Code UNSPSC: 30131602
Uniclass 1.4 Code: L3211
Uniclass 1.4 Description: Clay bricks
Uniclass 2.0 Code: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Description: Clay Bricks
Uniclass 2015 Code: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Description: Clay bricks
NBS Reference Code: 80-50-15
NBS Reference Description: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
Numéro OmniClass: 23-13 21 19 13
Titre OmniClass: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nom Valeur
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material ceramic

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés