Publier vos produits
G6040, Thermostatic Mixing Valve, 50 Gallon Capacity

G6040, Thermostatic Mixing Valve, 50 Gallon Capacity

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Application : Mitigeur thermostatique pour mélanger l'eau chaude et l'eau froide afin de fournir de l'eau tiède. La vanne a une capacité de débit de 50 gallons (189 litres) par minute à une chute de pression de 30 PSI (2,1 bar). La vanne peut être utilisée pour alimenter une douche d'urgence ou une station de sécurité combinée. Selon la taille et la pression de l'alimentation en eau, la vanne peut alimenter plusieurs unités.

Montage : Les entrées de vanne peuvent être positionnées en haut, à l'arrière ou en bas de la vanne. La sortie peut être en haut ou en bas. La vanne peut être configurée sur le terrain pour n'importe quelle position de montage. Fourni avec un support de montage en acier inoxydable robuste.

Contrôle de la température : la vanne est dotée d'un actionneur thermique de précision qui détecte la température de l'eau entrante et mélange automatiquement l'eau à la température prédéfinie. La vanne est réglée en usine pour fournir de l'eau à 85 °F (29 °C). La température de l'eau tiède peut être ajustée selon les besoins, puis verrouillée. Fourni avec une jauge de température à cadran en standard pour surveiller la température de l'eau tiède.

Dérivation d'eau froide : Si l'alimentation en eau chaude est restreinte ou interrompue, une dérivation interne permet à la vanne de fournir de l'eau froide uniquement. En mode dérivation, la vanne délivre 38 GPM (144 L/min) à une chute de pression de 30 PSI (2,1 bar).

Arrêt d'eau chaude : la vanne a un siège de vanne interne en PTFE. Si l'alimentation en eau froide est interrompue, la vanne se fermera complètement et ne délivrera plus d'eau du tout , éliminant ainsi toute possibilité de brûlure.

Capacité de débit : Reportez-vous au tableau ci-dessous pour la capacité de débit de la vanne à des chutes de pression spécifiées.

Arrêts de contrôle/filtres : chaque entrée est équipée d'une vanne d'arrêt verrouillable pour l'entretien, d'un clapet anti-retour interne pour empêcher le refoulement et d'un filtre à panier en acier inoxydable pour éliminer les débris du débit d'eau.

Construction : la vanne répond aux exigences de la loi américaine sur la sécurité de l'eau potable en tant que sans plomb.

Entrée/Sortie : Entrées femelles 1" NPT et sortie femelle 1-1/4" NPT en standard.

Assurance qualité : la vanne est certifiée ASSE sous ANSI/ASSE 1071. La vanne est entièrement assemblée et testée en usine avant expédition.

EXIGENCES DE PRESSION/TEMPÉRATURE DE L'EAU

Pression d'alimentation : la pression d'eau entrante maximale est de 125 psi (8,6 bar). La pression des alimentations en eau chaude et froide peut varier jusqu'à 25 % et toujours fournir le débit et la température requis par ANSI/ASSE 1071.

Température d'alimentation en eau chaude : La plage de température de l'eau chaude entrante est de 120° à 180°F (49° à 82°C). Guardian recommande que la température de l'eau chaude ne dépasse pas 140°F (60°C).

Température d'alimentation en eau froide : La plage de température de l'eau froide entrante est de 40° à 70°F (4° à 21°C). La température de l'eau froide doit être inférieure d'au moins 10 °F (5,6 °C) à la température de l'eau tiède fournie.

Température de l'eau tiède : La température de l'eau tiède est réglable dans une plage de 65° à 95°F (18° à 35°C) puis se verrouille en position. L'arrêt de limite de température élevée est réglé à 90 °F (32 °C) pour éviter les erreurs de réglage.

MODÈLES SUPPLÉMENTAIRES

  • G6041-XXX Vanne G6040 installée dans une armoire en acier revêtue de poudre montée en surface
  • G6042-XXX Vanne G6040 installée dans une armoire en acier inoxydable montée en surface
  • G6043-XXX Vanne G6040 installée dans une armoire encastrée en acier peint par poudrage
  • G6044-XXX Vanne G6040 installée dans une armoire en acier inoxydable encastrée
Spécifications techniques
  • Réference unique.g6040-thermostatic-mixing-valve-50-gallon-capacity
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsThermostatic Mixing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes