Publier vos produits
Bathoom sink - Care - 4G1961
Bathoom sink - Care - 4G1961

    Bathoom sink - Care - 4G1961

    Traduit par Google,
    Accessible aux fauteuils roulants avec bassin peu profond Dessous lisse avec bord de préhension et espace généreux pour les jambes Surfaces lisses et faciles à nettoyer. Sans trop-plein (l'image montre avec trop-plein)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4G1961
    • Famille de produitsCare
    • Groupe de produitsTvättställ
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)610
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enHongrie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units