Publier vos produits
Nautic bathroom sink for built-in installation 5555
Archivé

Nautic bathroom sink for built-in installation 5555

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Spécification
  • •Easy-to-clean and minimalist design •For integration into countertop or furniture
Spécifications techniques
  • Réference unique.5555
  • Famille de produitsNautic
  • Groupe de produitsWashbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-23
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)440
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
  • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units