Publier vos produits
Bathroom sink Nautic 5556 - for bolt/bracket mounting 56 cm

Bathroom sink Nautic 5556 - for bolt/bracket mounting 56 cm

Traduit par Google,
La gamme Nautic est notre gamme de salle de bains la plus attrayante et la plus inspirante à ce jour. Une salle de bain meublée avec Nautic est belle, fraîche et son design donne une sensation harmonieuse qui se fond bien dans la pièce. Il s'agit de notre gamme de produits la plus large et comprend tout ce dont vous avez besoin pour votre salle de bain.
Spécification
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Elliptical sink with generous counter spaces •For bolt or bracket mounting
Spécifications techniques
  • Réference unique.5556
  • Famille de produitsNautic
  • Groupe de produitsWashbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-23
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)430
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
  • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units