Publier vos produits
Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Traduit par Google,
Fabriqué à partir d'articles sanitaires hygiéniques, durables et densément frittés. Design minimaliste et facile à nettoyer. Avec bord affleurant ouvert pour un nettoyage simplifié
Spécification
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Open flush edge for simplified cleaning •Flushes all the way up to the rim
Spécifications techniques
  • Réference unique.5G84
  • Famille de produits5G83
  • Groupe de produitsToilet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)325
  • Largeur (mm)370
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enRoumanie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code ETIMEC011318
  • Nom ETIMToilet combination
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets