Publier vos produits
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400
    Archivé

    Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400

    Standard bathtub for built-in installation.
    Spécification
    • •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB2083400
    • Famille de produitsBuilt in bath
    • Groupe de produitsBuilt in bath
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1400
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs