Publier vos produits
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
Archivé

Kitchen mixer New Nautic - low Spout

Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 80° block included) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirementsEnergy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
Spécification
  • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206055R. Lead free version GB412060550

Spécifications techniques
  • Réference unique.GB412060550
  • Famille de produitsNautic
  • Groupe de produitsKitchen mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)155
  • Profondeur (mm)245
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireZinc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code ETIMEC011431
  • Nom ETIMKitchen mixing tap

Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (27)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (13)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (49)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (6)