Publier vos produits
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, care leaver
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, care leaver

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout, care leaver

    Traduit par Google,
    Energiklass B Démarrage à froid, uniquement de l'eau froide lorsque le levier est en position droite Équipé d'un levier allongé Aérateur laminaire (sans prise d'air) Soft move, technologie pour une manipulation douce et précise Éco-débit pour l'efficacité de l'eau et de l'énergie Eco-stop, réglable débit maximal Bec pivotant 110° (bloc 0° et 60° inclus) Joint en céramique pour éviter les gouttes et assurer une longue durée de vie Intérieur intelligent, construction durable pour les besoins futurs Température maximale réglable pour une meilleure protection contre les brûlures Tous les composants sont fabriqués dans des matériaux agréés alimentaires Sans plomb laiton de qualité DZR Écrou de fixation rapide breveté pour une installation facile Raccord d'eau flexible homologué couvert et lisse pour une installation et un nettoyage plus faciles Protection anti-retour conformément à la norme SS-EN 1717 [AA] Conception Hélice AB
    Spécification
    • Energy class B, lead free with elongated lever
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41206056064
    • Famille de produitsNautic
    • Groupe de produitsKitchen mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Åland
    Danemark
    Estonie
    Finlande
    Islande
    Lettonie
    Lituanie
    Norvège
    Suède