Publier vos produits
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off

    Traduit par Google,
    Levier de préhension facile avec marquage de couleur clair pour le chaud et le froid Soft move, technologie pour une manipulation fluide et précise Eco-flow pour l'efficacité de l'eau et de l'énergie Eco-stop, débit maximum réglable Bec pivotant 110° (bloc 0° et 80° inclus) Joint céramique pour éviter les gouttes et assurer une longue durée de vie Intérieur intelligent, construction durable pour les exigences futures Classe énergétique C Température maximale réglable pour une meilleure protection contre les brûlures Tous les composants sont fabriqués dans des matériaux agréés pour les aliments Laiton de qualité DZR Écrou de fixation rapide breveté pour une installation facile Eau flexible homologuée raccordement pour une installation simplifiée Protection anti-retour selon SS-EN 1717 [AA] Peut être équipé d'un levier allongé Conception Hélice AB
    Spécification
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206095R. Lead free version GB412060950

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41206095
    • Famille de produitsNautic
    • Groupe de produitsKitchen mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Profondeur (mm)245
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap