Publier vos produits
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Archivé

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      Spécifications techniques
      • Réference unique.GB41206274
      • Famille de produitsNautic
      • Groupe de produitsWash through mixers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-12-08
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)155
      • Largeur (mm)200
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Matériel secondaireZinc
      • Conçu enSuède
      • Fabriqué enSuède
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
      • Code ETIMEC011329
      • Nom ETIMShower mixing tap