Publier vos produits
Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Archivé

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
Spécification
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Spécifications techniques
  • Réference unique.GB41215352
  • Famille de produitsNautic
  • Groupe de produitsThermostat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireZinc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEC011328
  • Nom ETIMWashbasin mixing tap