Publier vos produits
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout and side spray
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout and side spray

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout and side spray

    Traduit par Google,
    Levier à prise facile avec marquage de couleur clair pour le chaud et le froid Sidodusch inkl väggfäste underlättar rengöring och intimhygien Soft move, technologie pour une manipulation fluide et précise Eco-flow pour l'efficacité de l'eau et de l'énergie Eco-stop, débit maximal réglable Joint en céramique pour éviter les gouttes et assurer une longue durée de vie Intérieur intelligent, construction durable pour les exigences futures Classe énergétique C Température maximale réglable pour une meilleure protection contre les brûlures Tous les composants sont fabriqués dans des matériaux agréés pour les aliments Laiton de qualité DZR Écrou de fixation rapide breveté pour une installation facile Raccord d'eau flexible homologué pour une installation plus simple Protection anti-retour selon SS-EN 1717 [AA] Peut être équipé d'un levier allongé Conception Hélice AB
    Spécification
    • Energy class A, with side spray. Also available as lead free, GB412161450
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41216145
    • Famille de produitsNautic
    • Groupe de produitsWashbasin mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)167
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap