Publier vos produits
Washbasin mixer New Nautic, side spray

Washbasin mixer New Nautic, side spray

Traduit par Google,
Levier à prise facile avec marquage de couleur clair pour le chaud et le froid Sidodusch inkl väggfäste underlättar rengöring och intimhygien Soft move, technologie pour une manipulation fluide et précise Eco-flow pour l'efficacité de l'eau et de l'énergie Eco-stop, débit maximal réglable Joint en céramique pour éviter les gouttes et assurer une longue durée de vie Intérieur intelligent, construction durable pour les exigences futures Classe énergétique C Température maximale réglable pour une meilleure protection contre les brûlures Tous les composants sont fabriqués dans des matériaux approuvés pour les aliments Laiton de qualité DZR Écrou de fixation rapide breveté pour une installation facile Raccord d'eau flexible 3/8" homologué pour installation simplifiée Protection anti-retour selon SS-EN 1717 [AA] Peut être équipé d'un levier allongé Conception Hélice AB
Spécification
  • Energy class A, Also available in lead free version, GB412161470
Spécifications techniques
  • Réference unique.GB412161470
  • Famille de produitsNautic
  • Groupe de produitsWashbasin mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)140
  • Profondeur (mm)105
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireZinc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEC011328
  • Nom ETIMWashbasin mixing tap