Publier vos produits
Square shower door Folding, right 80cm
Square shower door Folding, right 80cm

    Square shower door Folding, right 80cm

    Traduit par Google,
    Porte pliable, prend moins de place, Peut être utilisée même dans des espaces restreints où la fonction de pliage résout le problème, Profils de porte pré-équipés pour une installation simple et rapide, Verre de sécurité trempé, 6 mm, Profils polis et poignée de porte intégrée, Charnières élévatrices soulève la porte de 5 mm à l'ouverture, Profil mural réglable, 20 mm, pour une douche droite même avec des murs inclinés, Angle d'ouverture : 180 degrés, Profil d'expansion, 20 mm, en option pour une meilleure adaptabilité, Aucun profil de sol nécessaire, pour une douche hygiénique et facile à nettoyer, Espace pour percer des trous pour les tuyaux acheminés à l'extérieur
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB51SRFD80R
    • Famille de produitsSquare
    • Groupe de produitsShower door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Code ETIMEC010962
    • Nom ETIMShower door
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures