Publier vos produits
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm
Mirror cabinet Graphic Base 80 cm

    Mirror cabinet Graphic Base 80 cm

    Traduit par Google,

    Portes miroir double face Peut être complétée par une lumière de salle de bain Espace de montage pour une prise électrique Portes à fermeture amortie Système de suspension - facile à monter - facile à régler Matériau : mélamine, qualité salle de bain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB71GBMC80AG00
    • Famille de produitsSquare
    • Groupe de produitsShower wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)550
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondaireMirror Glass
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC011384
    • Nom ETIMWashbasin top cabinet
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors