Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Toilet Nautic 1510

No d'article: GB111510
Fabricant: Gustavsberg
Famille de produits: Nautic
Groupe de produits: Toilet
Largeur (mm): 345
Hauteur (mm): 860
Profondeur (mm): 650
Date de publication: 2017-11-18
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.

•Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button


Materiau principal: Porcelain
Materiau secondaire: Plastic
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Hungary

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Toilets
Classification IFC: Object
Nom UNSPSC: Toilets
Code UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Description: Toilets
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Description: Toilet Systems
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Description: Toilets
NBS Reference Code: 35-65-90-97
NBS Reference Description: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numéro OmniClass: 23-31 19 00
Titre OmniClass: Toilets
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nom Valeur
Depth 650
Height 860
Material Porcelain
Width 345

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés