Publier vos produits
Wash trough mixer New Nautic
Wash trough mixer New Nautic

    Wash trough mixer New Nautic

    Traduit par Google,
    Levier de préhension facile avec marquage de couleur clair pour le chaud et le froid Soft move, technologie pour une manipulation fluide et précise Eco-flow pour une efficacité en eau et en énergie Eco-stop, débit maximum réglable Bec fixe (60° et 110° en option) l'égouttement et assurer une longue durée de vie Intérieur intelligent, construction durable pour les besoins futurs Classe énergétique C Température maximale réglable pour une meilleure protection contre les brûlures Tous les composants sont fabriqués dans des matériaux agréés pour les aliments Laiton de qualité DZR Écrou de fixation rapide breveté pour une installation facile Raccord d'eau flexible homologué pour installation simplifiée Protection anti-retour selon SS-EN 1717 [AA] Peut être équipé d'un levier allongé Conception Hélice AB
    Spécification
    • Energy class C
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41216251
    • Famille de produitsNautic
    • Groupe de produitsWashbasin mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)235
    • Profondeur (mm)113
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap