Publier vos produits
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat

    Traduit par Google,

    Le tapis d'insonorisation FIRM-FILL® SCM-125, d'une épaisseur de 3 mm (1/8 po), est conçu pour limiter la transmission des bruits d'impact dans les immeubles résidentiels collectifs. Idéal lorsque l'épaisseur du béton de gypse coulé n'est pas standard, le FIRM-FILL® SCM-125 est recouvert d'une couche minimale de 19 mm (3/4 po) de béton de gypse de marque FIRM-FILL® afin de créer un système d'insonorisation discret et efficace.

    Recommandé pour

    • Systèmes d'atténuation acoustique : Application/Marché : Sous-planchers en bois et sous-planchers en béton.

    Caractéristiques et avantages

    • Solution économique pour répondre aux exigences de l'IIC
    • Transitions de sol plus douces entre les surfaces dures et les moquettes
    • Application experte ; installée exclusivement par des applicateurs agréés
    Spécification
    • Technical DataProperties
      Roll Weight33 lbs.
      Thickness1/8" (3mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.191
      105 lbs./sf98.96%0.189
      505 lbs./sf97.11%0.182
    Spécifications techniques
    • Réference unique.firm-fill-scm-125-sound-control-mat
    • Famille de produitsAcoustic Underlayment Systems
    • Groupe de produitsResilient Sound Control Mats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord