Publier vos produits
Hacker Sound Mat II
Hacker Sound Mat II

    Hacker Sound Mat II

    Traduit par Google,

    Hacker Industries, Inc. continue de proposer des solutions pour optimiser l'isolation acoustique des immeubles résidentiels, des bâtiments commerciaux et des maisons individuelles avec le lancement du tapis acoustique Hacker Sound Mat II. Ce tapis innovant est composé à 92 % de caoutchouc recyclé et est conçu pour offrir un environnement plus silencieux et répondre aux spécifications les plus exigeantes.

    Recommandé pour

    • Systèmes d'atténuation acoustique : Application/Marché : Sous-planchers en bois et sous-planchers en béton.

    Couvert par

    • Béton de gypse FIRM-FILL®
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiant

    Caractéristiques et avantages

    • Améliore les indices STC et IIC
    • Réduit la transmission du son pour un contrôle acoustique optimal
    • Système homologué pour un usage commercial léger et résidentiel selon le test de la roue Robinson, ASTM C627-93
    • Appliqué par un réseau d'applicateurs agréés et hautement qualifiés
    Spécification
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight90 lbs
      Thickness0.25" (6mm)
      Density3.78 lbs/ square yardF1315
      Width54"
      Square Feet/roll135 square feet
      Steiner Tunnel TestNFPA Class B
      UBC Class II
      E84
      Pill Test DOC-FF 1-70Pass
      Compression Set15%D395
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hacker-sound-mat-ii
    • Famille de produitsAcoustic Underlayment Systems
    • Groupe de produitsResilient Sound Control Mats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord