Publier vos produits
Stainless Steel Toilet Partitions Pedestal Mounted
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Pedestal Mounted

Traduit par Google,

Les cloisons de toilettes en acier inoxydable montées sur piédestal offrent une intimité accrue et permettent un entretien facile du sol. Avec un support en haut mais sans chaussures requises, les cloisons de toilettes semblent flotter.

Conformité:

Conforme à l'ADA, aux normes ASTM E84 de classe A et à la déclaration des produits de santé (HPD)

Caractéristiques:

  • Finitions disponibles : #4 brossé, gaufré ou hybride (#4 brossé à l'extérieur pour un aspect propre et gaufré à l'intérieur pour une durabilité accrue)
  • Des délais d'exécution rapides et fiables garantissent l'achèvement du projet dans les délais
  • Idéal pour les projets respectueux de l'environnement ; contenu recyclé de 91 % (76 % post-consommation et 15 % pré-consommation)
  • La meilleure résistance au feu de l'industrie
  • Disponible avec la « solution sans ligne de vue », qui élimine les espaces vides, ainsi que d'autres options de confidentialité
  • Structurellement renforcé avec un nid d'abeille vertical pour améliorer la résistance, l'absorption acoustique et la résistance aux chocs

Mots clés : Cloisons de toilettes compactes montées sur piédestal, Cloisons de toilettes phénoliques montées sur piédestal, Cloisons de toilettes à revêtement en poudre montées sur piédestal, piédestal de toilette, piédestal d'urinoir, Cloisons suspendues montées sur piédestal

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_stainless_steel_pedestal_mounted
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsToilet Partitions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-30
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Code ETIMEG017920
  • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-31 25 11
  • Titre OmniClassRestroom Partitions