Publier vos produits
HAFELE Gas Hob Alula Plus

HAFELE Gas Hob Alula Plus

HAFELE_Gas-Hob_Alula-Plus _495.06.188
Spécification
  • • 2 Burners: Left 4.8 kW, Right 4.8 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Stainless steel burner, middle burner with cast iron • Metal pan support with heat reflector • Metal knob • Stainless steel drip pan • Bottom-air injection
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Gas-Hob_Alula-Plus
  • Famille de produitsHob
  • Groupe de produitsGas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)730
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 23
  • Titre OmniClassResidential Food Cooking Equipment