Publier vos produits
HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

HAFELE Gas Hob Combinazione Plus

Traduit par Google,
HAFELE_Gas-Hob_Combination-Plus _495.06.174
Spécification
  • • 1 Burner: Right 5 kW, 1 Induction plate: Left 2,200 W • Touch control • Aluminum border • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners • Metal pan support • Zinc alloy knob • Bottom Air injection
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Gas-Hob_Combinazione-Plus
  • Famille de produitsHob
  • Groupe de produitsGas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)780
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 23
  • Titre OmniClassResidential Food Cooking Equipment