Publier vos produits
HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA

HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA

Spécification
    • 538.01.262
    • Material: Glass/Stainless steel
    • Oven multifunction 11 functions, Capacity: 70 L
    • Touch control with LCD display
    • Fully glass door
    • 3-level glass doors
    • 2-side rack support
    • Telescopic guides 2 levels
    • Removable door
    • Electronic child lock
    • Smoke ventilation system
    • Timer 9 h
    • Aluminium handle
    • Temperature range: 50–250 ºC
    • 1 Shallow baking pan, 1 Deep baking pan and 1 Grill rack
    • Electrical connection rating: 3,000 W
    • Voltage: 220-240V, 50/60 H
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAFELE_Kitchen_Built-In_Multifunction_Oven_Plus-IMOLA
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsOven
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)595
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)575
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-21 23 23
  • Titre OmniClassResidential Food Cooking Equipment

Disponibilité de la région

Asie