Publier vos produits
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
    Spécification
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsHood
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Numéro OmniClass23-21 23 43
    • Titre OmniClassResidential Cooking Ventilation Equipment

    Disponibilité de la région

    Asie